Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2021 г.
- Статья №.:
- AS 4055600
- Описание продукта
- Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
- Указание
- Для работы с использованием гаечного ключа.
- Прижимной винт (Ø x L)
- 9,5 x 40 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,033 kg
- Gross weight
- 0,046 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177808867
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Описание продукта
- Прижимной винт без подшипника Ø x L 9,5 x 40 мм