Прижимной винт

Статья №.: AS 4055602

Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.

Статья №.:
AS 4055602
Описание продукта
Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
Указание
Для работы с использованием гаечного ключа.
Прижимной винт (Ø x L)
19 x 55 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,183 kg
Gross weight
0,203 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177808881
ECLASS 8.0
21049241
Описание продукта
Прижимной винт без подшипника Ø x L 19 x 55 мм