Прижимной винт

Статья №.: AS 4055603

Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.

Статья №.:
AS 4055603
Описание продукта
Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
Указание
Для работы с использованием гаечного ключа.
Прижимной винт (Ø x L)
19 x 75 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,224 kg
Gross weight
0,244 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177808898
ECLASS 8.0
21049241
Описание продукта
Прижимной винт без подшипника Ø x L 19 x 75 мм