Прижимной винт с подшипником

Статья №.: AS 4055631

????????????? ??? ??????. ???????????? ??? ??????????? ????? ???????? ? ?????????.
Статья №.:
AS 4055631
Описание продукта
Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
Указание
Для работы с использованием гаечного ключа.
Прижимной винт (Ø x L)
9,5 x 50 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,067 kg
Gross weight
0,086 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177808911
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Описание продукта
Прижимной винт с подшипником Ø 9,5 мм, L=50 мм