Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
- Статья №.:
- AS 4055633
- Описание продукта
- Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
- Указание
- Для работы с использованием гаечного ключа.
- Прижимной винт (Ø x L)
- 19 x 55 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,252 kg
- Gross weight
- 0,274 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177808935
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Описание продукта
- Прижимной винт с подшипником Ø 19 мм, L=55 мм