Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M63

Статья №.: AS 4055070

Ручной гидравлический пресс в практичном наборе со штампами

Статья №.:
AS 4055070
Исполнение
This set includes the standard hole punches M16 to M63
Описание продукта

Преимущества
Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
null
Комплект поставки
Ручной гидравлический пресс, прямой
7 штампов с тройным сегментированием
Гидравлический винт Ø 19 мм
Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм
Сверло черновое HSS Ø 10 мм
Набор распорных втулок (3-компонентный)
Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал
Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
2 мм
2 мм
2 мм
3 мм
3 мм
3 мм
3 мм
Ø выреза
16,2 мм
20,4 мм
25,4 мм
32,5 мм
40,5 мм
50,5 мм
63,5 мм
Для резьбы
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,3 kg
Gross weight
5,34 kg
Код ТНВЭД
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Описание продукта
Ручной гидравлический пресс в наборе, прямой M16,20,25,32,40,50,63 мм, с футляром, 7 штампов M 16 - M 63, вкл. комплектующие
Документация
Руководство