Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном. Для использования с гидравлическим прессом.
- Статья №.:
- AS 4055661
- Описание продукта
- Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
- Комплект поставки
- Адаптер для гидравлики
- Указание
- Для использования с гидравлическим прессом.
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
- 9,5 мм
19 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,094 kg
- Gross weight
- 0,107 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177808966
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Описание продукта
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø 9,5/19 мм