Позволяет просто и быстро проделывать насечки. Исключает затратное выпиливание насечек для защиты от проворота кнопок, выключателей и других элементов. Возможны насечки шириной 3,2 мм и 4,8 мм.
- Статья №.:
- AS 4055690
- Описание продукта
- Позволяет просто и быстро проделывать насечки. Исключает затратное выпиливание насечек для защиты от проворота кнопок, выключателей и других элементов. Возможны насечки шириной 3,2 мм и 4,8 мм.
- Преимущества
- Высокая долговечность
- Пуансон и матрица из закаленной инструментальной стали
- Простая штамповка благодаря большому усилию рычага
- Материал
- Ручки: пластиковое покрытие
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 1,317 kg
- Код ТНВЭД
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Щипцы для произведения насечек для листовой стали, насечки 3,2 и 4,8 мм, толщина материала 2 мм