Для штамповки круглых вырезов
- Статья №.:
- AS 4055581
- Исполнение
- С тройным сегментированием
- Описание продукта
- Комплект поставки
- 6 матриц
6 пуансонов
Прижимной винт с подшипником Ø 6 x 40 мм
Прижимной винт с подшипником Ø 9,5 x 50 мм
Прижимной винт с подшипником Ø 19 x 55 мм
Сверло черновое HSS Ø 10 мм
1 банка смазочной пасты
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 1,5 мм
2 мм
2 мм
2 мм
3 мм
3 мм - Ø выреза
- 12,5 мм
16,2 мм
20,4 мм
25,4 мм
32,5 мм
40,5 мм - Для резьбы
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,2 kg
- Gross weight
- 2,256 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Описание продукта
- Набор штампов тристар метрических, для материала листовая сталь, 6 шт, M12/16/20/25/32/40
- Документация
- Руководство