Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2021 г.
- Статья №.:
- AS 4055582
- Исполнение
- С тройным сегментированием
- Описание продукта
- Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
- Комплект поставки
- 6 матриц
6 пуансонов
2 прижимных винта с подшипниками Ø 9,5 x 50 мм
Сверло черновое HSS Ø 10 мм
1 тюбик смазочной пасты
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- Ø выреза
- 15,2 мм
18,6 мм
20,4 мм
22,5 мм
28,3 мм
30,5 мм - Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,08 kg
- Gross weight
- 1,09 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Описание продукта
- Набор штампов тристар круглых, для материала листовая сталь, 6 шт, PG 9/11/13/16/21, 30,5 мм
- Документация
- Руководство