Ручной гидравлический пресс в практичном наборе со штампами
- Статья №.:
- AS 4055080
- Исполнение
- с повернутой на 90° и вращаемой на 360° цилиндрической головкой
- Описание продукта
- Преимущества
- Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
- null
- Комплект поставки
- Ручной гидравлический пресс
5 штампов с тройным сегментированием
Гидравлический винт Ø 19 мм
Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм
Сверло черновое HSS Ø 10 мм
Набор распорных втулок (3-компонентный)
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
2 мм
2 мм
3 мм
3 мм - Ø выреза
- 16,2 мм
20,4 мм
25,4 мм
32,5 мм
40,5 мм - Для резьбы
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,1 kg
- Gross weight
- 4,16 kg
- Код ТНВЭД
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Описание продукта
- Ручной гидравлический пресс в наборе, 90° M16,20,25,32,40 мм, с футляром, 5 штампов M 16 - M 40, вкл. комплектующие