Для штамповки круглых вырезов
- Статья №.:
- AS 4055481
- Исполнение
- С 3 режущими кромками
- Описание продукта
- Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
- Комплект поставки
- 5 матриц
5 пуансонов
2 прижимных винта с подшипниками Ø 9,5 x 50 мм
Сверло черновое HSS Ø 11 мм
1 тюбик смазочной пасты
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- Ø выреза
- 15,2 мм
18,6 мм
20,4 мм
22,5 мм
28,3 мм - Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,909 kg
- Gross weight
- 0,91 kg
- Код ТНВЭД
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Набор штампов круглых, для материала листовая сталь, 5 шт, PG 9/11/13/16/21
- Документация
- Руководство