Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном. Для использования с гидравлическим прессом.
- Статья №.:
- AS 4055664
- Описание продукта
- Комплектующие для штампа. Используется как соединитель между матрицей и пуансоном.
- Преимущества
- Винт для гидравлического пресса из высоколегированной стали для высоких нагрузок
- Указание
- Для использования с гидравлическим прессом.
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
- 9,5 мм
19 cm - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,111 kg
- Gross weight
- 0,124 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177808997
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Описание продукта
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø 9,5/19 мм