Мультиинструмент для AX, VX

Статья №.: AS 4052000

Многофункциональный инструмент. Идеально для обращения и монтажа корпусов AX и дверей VX.

Статья №.:
AS 4052000
Описание продукта
Многофункциональный инструмент. Идеально для обращения и монтажа корпусов AX и дверей VX.
Технические характеристики
Несущая способность макс. 40 кг (поднятие двери)
Принцип действия
Резка упаковки (окантовка и пленка)
Ключ распределительного шкафа (двойная бородка)
Монтаж и демонтаж штифтов шарниров у корпусов AX
Временная фиксация двери у корпусов AX из листовой стали
Надежный монтаж и демонтаж дверей VX
Магнит для фиксации чертежей на поверхностях шкафов
Функция открывания бутылок
Материал
Подъемник двери: нержавеющая сталь
Двойная бородка: цинковое литье под давлением
Монтажное приспособление для болтов шарниров: цинковое литье под давлением
Фиксатор двери: цинковое литье под давлением
Нож: лезвие из нержавеющей стали
Ручка: пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,31 kg
Код ТНВЭД
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
Описание продукта
Мультиинструмент с различными функциями применения для AX/VX
Документация
Руководство