- Статья №.:
- AS 4051543
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- красный
- Длина
- 8 мм
- AWG
- 16
- Внутренний диаметр
- 4 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Для сечения
- 1,5 мм²
- Multinorm
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- Форма поставки
- на ленте
- Упаковка
- 4 000 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Gross weight
- 0,64 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177937918
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Кабельные наконечники 1,5 мм2 x 8 мм AWG 16 Multinorm, V=4000 шт. Цвет: красный, форма поставки: на ленте (по коду цветов Rittal), 1,5мм²