С пластиковой изоляционной втулкой.
- Статья №.:
- AS 4051545
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен - Цвет
- серый
- Длина
- 10 мм
- AWG
- 18
- Внутренний диаметр
- 3,4 мм
- Для сечения
- 0,75 мм²
- Код цветов DIN
- Да
- Multinorm
- Да
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- Форма поставки
- на ленте
- Упаковка
- 4 000 шт.
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177937932
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
- Кабельные наконечники 0,75 мм2 x 10 мм AWG 18 Multinorm, V=4000 шт. Цвет: серый, форма поставки: на ленте (по коду цветов DIN), 0,75мм²
- Допуски
- UL + C-UL (listed)