Для крепления на столешнице WS 540.
- Статья №.:
- AS 4051114
- Исполнение
- 5 розеток, с выключателем (зеленый)
- Описание продукта
- Для крепления на столешнице WS 540.
- Преимущества
- Эргономичный доступ благодаря углу 45° к столешнице
- Материал
- Профиль: алюминий
Вставки розеток: пластик - Комплект поставки
- Блок розеток, кабель подключения и штекер с защитным контактом
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Номинальный ток
- 16 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 50 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 1,3 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Настольный блок розеток, 5 розеток, с выключателем 230В/50Гц для крепления на столешнице