Гибко регулируемая опора для избежания опасности опрокидывания при одностороннем креплении. Подходит для держателя устройств левого, правого и крепежной направляющей, вертикальной.
- Статья №.:
- AS 4051124
- Описание продукта
- Гибко регулируемая опора для избежания опасности опрокидывания при одностороннем креплении. Подходит для держателя устройств левого, правого и крепежной направляющей, вертикальной.
- Материал
- Сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Нагрузочная способность
- Макс. нагрузочная способность 70 кг
- Подходит для арт. №
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Размер
- Ширина: 56 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 37 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 1 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Описание продукта
- Variably adjustable support to prevent tipping over with imbalanced loads