Клеммные коробки KL без фланш-панели

Статья №.: KL 1510510

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.

Статья №.:
KL 1510510
Материал
Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA
NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки
1,25 мм
Толщина материала корпуса
1,38 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,513 kg
Gross weight
6,856 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177251229
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KL клеммная коробка, ШВГ: 600x300x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация