Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, с фланш-панелью. Степень защиты IP 55.
- Статья №.:
- KL 1531510
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 120 мм - Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Фланш-панели
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3 kg
- Gross weight
- 3,119 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177251373
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- KL клеммная коробка, ШВГ: 300x200x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью
- Документация
- Safety instructions