Клеммные коробки KL Листовая сталь, с фланш-панелью

Статья №.: KL 1535510

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, с фланш-панелью. Степень защиты IP 55.

Статья №.:
KL 1535510
Материал
Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки
1,25 мм
Толщина материала корпуса
1,38 мм
Фланш-панели
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,3 kg
Gross weight
4,47 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177251410
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KL клеммная коробка, ШВГ: 300x300x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация