Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.
- Статья №.:
- PK 9506000
- Исполнение
- PK enclosure with solid cover
- Материал
- Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Винты крышки: полиамид
Изолирующие заглушки: полиэтилен - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Винты крышки
Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 110 мм
Высота: 110 мм
Глубина: 66 мм - Диапазон рабочих температур
- -35 °C...80 °C
- Основной материал
- Поликарбонат
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 1,242 kg
- Gross weight
- 1,458 kg
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177139176
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- PK корпус из поликарбоната, ШВГ: 110x110x66 мм, усиленный стекловолокном поликарбонат, без размеченных отверстий, с серой крышкой