Поликарбонатные корпуса PK без размеченных отверстий

Статья №.: PK 9510100

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.

Статья №.:
PK 9510100
Исполнение
Transparent cover
Материал
Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
Крышка прозрачная: поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Винты крышки: полиамид
Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Винты крышки
Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 130 мм
Высота: 130 мм
Глубина: 75 мм
Диапазон рабочих температур
-35 °C...80 °C
Основной материал
Поликарбонат
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,06 kg
Gross weight
1,26 kg
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177139350
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Допуски
C-UL
UL
Листы данных
Technical Data sheet