Поликарбонатные корпуса PK без размеченных отверстий

Статья №.: PK 9514100

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.

Статья №.:
PK 9514100
Исполнение
PK enclosure with transparent cover
Материал
Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
Крышка прозрачная: поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Винты крышки: полиамид
Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Винты крышки
Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 180 мм
Высота: 110 мм
Глубина: 90 мм
Диапазон рабочих температур
-35 °C...80 °C
Основной материал
Поликарбонат
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,756 kg
Gross weight
0,856 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177139510
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
PK корпус из поликарбоната, ШВГ: 180x110x90 мм, усиленный стекловолокном поликарбонат, без размеченных отверстий, с прозрачной крышкой
Допуски
C-UL
DNV
UL
Декларации
Декларация о соответствии
Листы данных
Техническая информация