Поликарбонатные корпуса PK без размеченных отверстий

Статья №.: PK 9518000

????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????????. ??????? ?????? IP 66. ??????? ???????????? ????????? ?????? ? ?????????????????? ????????. ???????????? ????????? ???????????? ?????????.
Статья №.:
PK 9518000
Исполнение
PK enclosure with solid cover
Материал
Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Винты крышки: полиамид
Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Винты крышки
Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 182 мм
Высота: 180 мм
Глубина: 111 мм
Диапазон рабочих температур
-35 °C...80 °C
Основной материал
Поликарбонат
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,641 kg
Gross weight
0,76 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177139657
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
PK корпус из поликарбоната, ШВГ: 182x180x111 мм, усиленный стекловолокном поликарбонат, без размеченных отверстий, с серой крышкой
Допуски
C-UL
DNV-GL
UL
Декларации
Декларация о соответствии
Листы данных
Техническая информация