- Статья №.:
- PK 9523000
- Исполнение
- PK enclosure with solid cover
- Материал
- Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Винты крышки: полиамид
Изолирующие заглушки: полиэтилен
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Винты крышки
Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 360 мм
Высота: 254 мм
Глубина: 111 мм
- Диапазон рабочих температур
- -35 °C...80 °C
- Основной материал
- Поликарбонат
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,421 kg
- Gross weight
- 1,621 kg
- Код ТНВЭД
- 94037000
- EAN
- 4028177139855
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
PK корпус из поликарбоната, ШВГ: 360x254x111 мм, усиленный стекловолокном поликарбонат, без размеченных отверстий, с серой крышкой