Корпуса из литого алюминия GA

Статья №.: GA 9106210

Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты IP 66.

Статья №.:
GA 9106210
Материал
Корпус: литой алюминий
Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде пористого шнура круглого сечения
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7001
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Винты крышки, невыпадающие
Винты для крепления несущих шин
Винт для подключения заземления
Protection category NEMA
NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 175 мм
Высота: 80 мм
Глубина: 58 мм
Основной материал
Литой алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,584 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177145382
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
GA корпус из литого алюминия, ШВГ: 175x80x57 мм, литой алюминий, без монтажной панели, с крышкой
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация