Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты IP 66.
- Статья №.:
- GA 9114210
- Материал
- Корпус: литой алюминий
Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде пористого шнура круглого сечения - Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7001
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Винты крышки, невыпадающие
Винты для крепления несущих шин
Винт для подключения заземления - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 360 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 93 мм - Основной материал
- Литой алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,04 kg
- Gross weight
- 3,14 kg
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177145450
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- GA корпус из литого алюминия, ШВГ: 360x160x91 мм, литой алюминий, без монтажной панели, с крышкой
- Документация
- Safety instructions
- Руководство