Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты IP 66.
- Статья №.:
- GA 9119210
- Материал
- Корпус: литой алюминий
Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде пористого шнура круглого сечения - Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7001
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Винты крышки, невыпадающие
Винты для крепления несущих шин
Винт для подключения заземления - Размер
- Ширина: 330 мм
Высота: 230 мм
Глубина: 183 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Литой алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,5 kg
- Gross weight
- 4,821 kg
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177145498
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- GA корпус из литого алюминия, ШВГ: 330x230x181 мм, литой алюминий, без монтажной панели, с крышкой
- Документация
- Safety instructions
- Руководство