Корпуса под выключатели Нержавеющая сталь

Статья №.: SM 2384010

Корпус под выключатель из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), с вырезами под выключатели Ø 22,5 мм. Степень защиты IP 66.

Статья №.:
SM 2384010
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 90 мм
Толщина материала крышки
1,25 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Шаг растра
60 мм
Cut-outs (quantity x diameter)
1 x 22,5 мм
Замок
Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Количество замков: 2
Ввод кабеля (кол-во x Ø)
1
Кол-во метрических размеченных отверстий
1
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,68 kg
Gross weight
0,72 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177529403
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
SM корпус под выключатели, ШВГ: 100x100x90 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, 1 вырез под выключатели
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
White Paper
Руководство
Листы данных
Техническая информация