Корпус под выключатель из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), с вырезами под выключатели Ø 22,5 мм. Степень защиты IP 66.
- Статья №.:
- SM 2384040
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 280 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 90 мм - Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Шаг растра
- 60 мм
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 4 x 22,5 мм
- Замок
- Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Количество замков: 4 - Ввод кабеля (кол-во x Ø)
- 4
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 4
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,501 kg
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177529441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- SM корпус под выключатели, ШВГ: 280x100x90 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, 4 выреза под выключатели