Клеммная коробка из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Степень защиты IP 66.
- Статья №.:
- KL 1525010
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 120 мм - Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Замок
- Количество замков: 4
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3 kg
- Gross weight
- 3,46 kg
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177008526
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- KL клеммная коробка, ШВГ: 400x200x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели
- Документация
- Info sheet
- Safety instructions
- White Paper
- Руководство