Клеммные коробки KL Нержавеющая сталь

Статья №.: KL 1529.010

Клеммная коробка из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Степень защиты IP 66.

Статья №.:
KL 1529.010
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки
1,25 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Замок
Количество замков: 4
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,7 kg
Gross weight
2,975 kg
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177663343
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KL клеммная коробка, ШВГ: 300x200x120 мм, нержавеющая сталь,  1.4301, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели
Допуски
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Info sheet
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация