Электрошкафчики EB

Статья №.: EB 1555500

Настенный корпус из листовой стали с дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP 66. С шарнирами 180°. Замочный вкладыш заменяется в т. ч. на индивидуальные системы замков.

Статья №.:
EB 1555500
Материал
Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью на шарнирах
Шарниры 180°
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель
Protection category NEMA
NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 120 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
275 мм x 285 мм
Толщина материала корпуса
1,38 мм
Толщина материала двери
1,25 мм
Толщина материала монтажной панели
2 мм
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,823 kg
Gross weight
5,14 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177251779
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
EB электрошкафчик, ШВГ: 300x300x120, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью
Допуски
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация