- Статья №.:
- BG 1577520
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью
Обзорное окно в двери
Монтажная панель
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 385 мм x 275 мм
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 340 мм
Высота обзорного окна: 115 мм
Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 92 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,38 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Door hinge position
- снизу
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,6 kg
- Gross weight
- 7,1 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177262027
- ECLASS 8.0
- 27180101