Сигнальные шкафчики BG
Статья №.: BG 1578560
Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.
- Статья №.:
- BG 1578560
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью
Обзорное окно в двери
Монтажная панель
Фланш-панель в основании корпуса - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 585 мм x 275 мм
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 540 мм
Высота обзорного окна: 190 мм
Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 42 мм - Толщина материала корпуса
- 1,38 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Door hinge position
- снизу
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,352 kg
- Gross weight
- 9,844 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177262140
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Документация
- Руководство
- Safety instructions