Сигнальные шкафчики BG Нержавеющая сталь

Статья №.: BG 1585010

Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°. Степень защиты IP 66.

Статья №.:
BG 1585010
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Шарниры 180°: цинковое литье под давлением
Поверхность
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240
Шарниры 180°: хромированные
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Шарниры 180° (2 штуки)
Несущая шина TH 35/7,5
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 80 мм
Толщина материала корпуса
1,5 мм
Толщина материала двери
1,25 мм
Door hinge position
справа/слева
Кол-во несущих шин
1
Замок
Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Количество замков: 2
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,55 kg
Gross weight
4,16 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177011014
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 400x300x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, несущей шиной
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
White Paper
Руководство
Листы данных
Техническая информация