Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой
- Статья №.:
- HD 1672600
- Исполнение
- Hygienic Design: корпус
- Материал
- Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм
Винты крышки нержавеющая сталь
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 - Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) - Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Крышка
Монтажный уголок (установленный)
Уплотнение и винты запора (прилагаются) - Размер
- Ширина спереди: 200 мм
Ширина (сзади): 227 мм
Высота спереди: 200 мм
Высота сзади: 227 мм
Глубина: 120 мм - IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,837 kg
- Gross weight
- 2,94 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,52
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177639751
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- HD клеммная коробка, ШВГ: 200x200x120 мм, нержавеющая сталь 1.4301, с крышкой и силиконовым уплотнением
- Документация
- Safety instructions
- White Paper
- Руководство