Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с крышкой на винтах

Статья №.: KEL 9301000

Взрывобезопасный корпус с крышкой на винтах, нержавеющая сталь

Статья №.:
KEL 9301000
Исполнение
Взрывобезопасные корпуса
Области применения
Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C
Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Комплект поставки
Корпус
Крышка
Размер
Ширина: 150 мм
Высота: 150 мм
Глубина: 80 мм
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Да
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Да
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
1,448 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177138544
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Описание продукта
KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 150x150x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, пустой корпус с крышкой на винтах
Допуски
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Декларации
Attestation of Conformity
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация