Взрывобезопасный корпус с крышкой на винтах, нержавеющая сталь
- Статья №.:
- KEL 9304000
- Исполнение
- Взрывобезопасные корпуса
- Области применения
- Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
- Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C
- Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
- Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
- Комплект поставки
- Корпус
Крышка - Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 80 мм - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Да
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Да
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,4 kg
- Gross weight
- 2,44 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177138605
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Описание продукта
- KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 300x200x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, пустой корпус с крышкой на винтах
- Документация
- Руководство