Взрывобезопасный корпус с шарнирной дверью, нержавеющая сталь
- Статья №.:
- KEL 9405600
- Исполнение
- Взрывобезопасные корпуса
- Области применения
- Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
- Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C
- Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
- Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Дверь: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь - Поверхность
- Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная - Комплект поставки
- Корпус
Дверь
Монтажная панель - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 210 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 549 мм x 570 мм
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Да
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Да
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21,94 kg
- Gross weight
- 23,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177138803
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Описание продукта
- KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 600x600x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах
- Документация
- Руководство