Взрывобезопасные корпуса с дверью на шарнирах, пластик
- Статья №.:
- AX 9203100
- Исполнение
- Взрывобезопасные корпуса
- Области применения
- Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
- Ambient temperature range: -40 °C...+70 °C
- Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
- Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
- Материал
- Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом
Door: Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, surface resistance: < 10⁹ Ω, bonded all-round silicone seal
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная - Цвет
- RAL 9011
- Комплект поставки
- Корпус
Дверь
Монтажная панель - Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 200 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 205 мм x 325 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2,5 мм
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Да
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Да
- Замок
- Количество замков: 2
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-код
- IK09
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...70 °C
- Рабочая температура
- Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,1 kg
- Gross weight
- 7,26 kg
- Код ТНВЭД
- 94037000
- EAN
- 4028177952072
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Описание продукта
- AX взрывобезопасный корпус, ШВГ: 300x400x200 мм, усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах
- Документация
- Руководство