Взрывобезопасные корпуса Пластик AX, пустой корпус с дверью на шарнирах

Статья №.: AX 9204100

Взрывобезопасные корпуса с дверью на шарнирах, пластик

Статья №.:
AX 9204100
Исполнение
Взрывобезопасные корпуса
Области применения
Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
Ambient temperature range: -40 °C...+70 °C
Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
Материал
Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом
Door: Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, surface resistance: < 10⁹ Ω, bonded all-round silicone seal
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
Цвет
RAL 9011
Комплект поставки
Корпус
Дверь
Монтажная панель
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 200 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
305 мм x 325 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Да
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Да
Замок
Количество замков: 2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-код
IK09
Диапазон рабочих температур
-40 °C...70 °C
Рабочая температура
Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,7 kg
Gross weight
8,9 kg
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177952089
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Описание продукта
AX взрывобезопасный корпус, ШВГ: 400x400x200 мм, усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах
Допуски
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Attestation of Conformity
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация