Взрывобезопасные корпуса Пластик AX, пустой корпус с дверью на шарнирах

Статья №.: AX 9208100

Взрывобезопасные корпуса с дверью на шарнирах, пластик

Статья №.:
AX 9208100
Исполнение
Взрывобезопасные корпуса
Области применения
Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
Ambient temperature range: -40 °C...+70 °C
Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
Материал
Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом
Door: Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, surface resistance: < 10⁹ Ω, bonded all-round silicone seal
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
Цвет
RAL 9011
Комплект поставки
Корпус
Дверь
Монтажная панель
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
505 мм x 725 мм
Толщина материала монтажной панели
3 мм
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Да
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Да
Замок
Количество замков: 3
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-код
IK09
Диапазон рабочих температур
-40 °C...70 °C
Рабочая температура
Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
26 kg
Gross weight
26,5 kg
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177952126
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Описание продукта
AX взрывобезопасный корпус, ШВГ: 600x800x300 мм, усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах
Допуски
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Attestation of Conformity
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация