- Статья №.:
 
- HD 1682600
 
- Исполнение
 
- Hygienic Design: корпус 
 
- Материал
 
- Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
Винты крышки нержавеющая сталь
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600  
- Поверхность
 
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)  
- Комплект поставки
 
- Корпус полностью закрытый
Крышка с вырезом под кнопку
Уплотнение и винты запора (прилагаются)  
- Размер
 
- Ширина спереди: 100 мм
Ширина (сзади): 122 мм
Высота спереди: 160 мм
Высота сзади: 182 мм
Глубина: 90 мм  
- Шаг растра
 
- 60 мм 
 
- Cut-outs (quantity x diameter)
 
- 2 x 22,5 мм 
 
- IK-код
 
- IK08 
 
- Основной материал
 
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 
 
- Замок
 
- Исполнение замка: Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой
Количество замков: 4  
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
 
- IP 66 
 
- IP X9 
 
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3 
 
- NEMA 3X 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 4X 
 
- NEMA 12 
 
- NEMA 13 
 
- Type rating согл. UL 50E
 
- Type 1 
 
- Type 3 
 
- Type 3X 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- Type 12 
 
- Type 13 
 
- Упаковка
 
- 1 шт. 
 
- Вес нетто
 
- 1,1 kg
 
- Gross weight
 
- 1,3 kg
 
- Код ТНВЭД
 
- 84879090 
 
- EAN
 
- 4028177958678 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC002713 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Описание продукта
 
- 
HD switch housing, WxHxD: 100x160x90 mm, stainless steel 1.4301, 2 switch cut-outs, Ø 22.5 mm