Корпуса под выключатели HD

Статья №.: HD 1683630

Корпус c вырезами для кнопок, соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой.

Статья №.:
HD 1683630
Исполнение
Hygienic Design: корпус
Материал
Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
Винты крышки нержавеющая сталь
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки
Корпус полностью закрытый
Крышка с вырезом под кнопку
Уплотнение и винты запора (прилагаются)
Размер
Ширина спереди: 100 мм
Ширина (сзади): 122 мм
Высота спереди: 220 мм
Высота сзади: 242 мм
Глубина: 90 мм
Шаг растра
60 мм
Cut-outs (quantity x diameter)
3 x 30,5 мм
IK-код
IK08
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замок
Исполнение замка: Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой
Количество замков: 4
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,61 kg
Gross weight
1,667 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,39
Код ТНВЭД
84879090
EAN
4028177995468
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
HD switch housing, WxHxD: 100x220x9 mm, stainless steel 1.4301, 3 switch cut-outs, Ø 30.5 mm
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем