Корпус c вырезами для кнопок, соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой.
- Статья №.:
- HD 1686600
- Исполнение
- Hygienic Design: корпус
- Материал
- Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
Винты крышки нержавеющая сталь
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 - Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) - Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Крышка с вырезом под кнопку
Уплотнение и винты запора (прилагаются) - Размер
- Ширина спереди: 160 мм
Ширина (сзади): 182 мм
Высота спереди: 220 мм
Высота сзади: 242 мм
Глубина: 90 мм - Шаг растра
- 60 мм
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 6 x 22,5 мм
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Замок
- Исполнение замка: Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой
Количество замков: 4 - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,92 kg
- Gross weight
- 2,12 kg
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177965942
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- HD switch housing, WxHxD: 160x220x90 mm, stainless steel 1.4301, 6 switch cut-outs, Ø 22.5 mm
- Документация
- Safety instructions
- Руководство