Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиов практически любых производителей.
- Статья №.:
- KX 1612100
- Исполнение
- с обзорным окном
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой на шарнирах
Обзорное окно с крышкой
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм - Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Код ТНВЭД
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- KX Bus enclosure, WHD: 600x300x155 mm, with mounting plate and cam lock
- Допуски
- C-UL