Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
- Статья №.:
- KX 1505000
- Описание продукта
- Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Мини-поворотный замок - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 120 мм - Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,021 kg
- Gross weight
- 4,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 84879059
- EAN
- 4028177816190
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- KX клеммная коробка, ШВГ: 500x200x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели
- Документация
- Safety instructions
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство