Клеммные коробки KX, листовая сталь, без фланш-панели

Статья №.: KX 1528000

Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.

Статья №.:
KX 1528000
Описание продукта
Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
Материал
Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Мини-поворотный замок
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 200 мм
Высота: 150 мм
Глубина: 80 мм
Толщина материала крышки
1,25 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,35 kg
Gross weight
1,425 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,85 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
84879059
EAN
4028177816343
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KX клеммная коробка, ШВГ: 200x150x80 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Степень защиты
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация